Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W-99
Tipo | Chiave esagonale profilo a L | Tipo di punta | Tipo standard | Dimensione larghezza di chiave(mm) | 2 / 3 / 4 / 2.5 / 0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione larghezza di chiave(Inch) | 1/16 | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) | 60 / 58 / 46 / 65 / 72 / 52 / 47 / 34 |
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L(mm) | 10 / 12 / 14 / 15 / 20 / 25 / 8 / 13 | Contenuto del kit(Book) | 9 | Bullone a esagono incassato | M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、M3、M4、M5 |
Vite di fermo a esagono incassato | M1.4/1.6/1.8、M2、M2.5、M3、№5/6、M4、M5、M6、M8 | Contenuto del kit | 0.71、0.89、1.27、1.5、1/16"、2、2.5、3、4 | Peso(g) | 32 |
Si trova sulla pagina di Set di chiavi a L esagonali W-99, il codice articolo è il seguente: W-99.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-99.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali