Codice articolo del costruttore: AS900
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 42.48 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS900
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Overall length (L dimension)(mm) | 112 / 128 / 58 / 78 / 51 / 74 / 101 / 65 / 89 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40 |
Material | Special Alloy Steel | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Weight(g) | 310 |
Si trova sulla pagina di Set di chiavi a L esagonali AS900, il codice articolo è il seguente: AS900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS900.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali