• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite per nuclei di ferrite D-16-2B

Cacciavite per nuclei di ferrite D-16-2B

Driver for adjusting the ferrite core and pre-set knobs (with and without dial).
[Features]
· Material adopts polyacetal excellent in high insulation and wear resistance.
· It does not damage the core or cause misalignment.
· Tip size: 1.9 x 0.9, 1.95 / 2.0 / 2.6 / 2.65.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-16-2B

Codice componente
D-16-2B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Application

4.50 €

5 giorni 3Please use by cutting off unnecessary sizes.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.9 Single Product/Set Classification Single Item
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.9 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2 / 1.95 / 2.6 / 2.65
Overall Length(mm) 148

Si trova sulla pagina di Cacciavite per nuclei di ferrite D-16-2B, il codice articolo è il seguente: D-16-2B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-16-2B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico