Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cacciavite SUS SMD-100

Cacciavite SUS SMD-100

An all-stainless steel flathead screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMD-100

Codice componente
SMD-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length L
(mm)
Grip Width D
(mm)
Weight
(g)

39.77 €

4 giorni 2152695

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Shaft length L (mm) 100
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acciaio inox
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1

Si trova sulla pagina di Cacciavite SUS SMD-100, il codice articolo è il seguente: SMD-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMD-100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico