• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite SUS SMD-150

Cacciavite SUS SMD-150

Lightweight, all-stainless flathead screwdriver with excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, and ships.
· For marine sports, marine development, plants, waterproof construction and water supply construction.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMD-150

Codice componente
SMD-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length L
(mm)
Grip Width D
(mm)
Weight
(g)

50.28 €

3 giorni 27429140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Flathead (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Stainless Steel
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.1

Si trova sulla pagina di Cacciavite SUS SMD-150, il codice articolo è il seguente: SMD-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMD-150.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico