Cacciavite perforatore KPD-001

Cacciavite perforatore KPD-001
  • Sconto volumi elevati
Square shaft through screwdriver.
[Features]
· Plastic grip.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KPD-001

Codice componente
KPD-001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.98 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 1 Shaft length L (mm) 76
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo quadrato Magnet Disponibile
Shaft through Disponibile Bolster N/A Grip Type Resina
Overall Length L(mm) 150 Shaft width across flats(mm) 5 Grip Width D(mm) 22.0
Weight(g) 55

Si trova sulla pagina di Cacciavite perforatore KPD-001, il codice articolo è il seguente: KPD-001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPD-001.

Supporto tecnico