• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite perforatore KPD-003

Cacciavite perforatore KPD-003

A piercing square-shafted driver with a plastic grip.
[Features]
· Phillips shaft length: 150 mm, total length: 260 mm.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KPD-003

Codice componente
KPD-003
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length L
(mm)
Shaft width across flats
(mm)
Grip Width D
(mm)
Weight
(g)

13.00 €

5 giorni 260829.5190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) No.3 Shaft length L (mm) 153
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Square Magnet Available
Shaft through Available Bolster NA Grip Type Resin

Si trova sulla pagina di Cacciavite perforatore KPD-003, il codice articolo è il seguente: KPD-003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPD-003.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico