Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SBHC-10
Head (diameter)(mm) | 32 | Head (length)(mm) | 87 | Overall Length(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Head material | Uretano / Acciaio inox | Weight(g) | 730 | Nominal(lb) | 1 |
Si trova sulla pagina di Martello combinato SUS, il codice articolo è il seguente: SBHC-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBHC-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali