Martello antiurto in uretano

Martello antiurto in uretano
  • Sconto volumi elevati
Recoilless hammer that's easy to use and prevents fatigue.
[Features]
· The head is urethane special molded so it has excellent durability.
· A recoilless hammer that is easy to use and prevents fatigue.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UH-10

Codice componente
UH-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.48 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Head (diameter)(mm) 49 Head (length)(mm) 100 Overall Length(mm) 330
Head material Uretano Weight(g) 770 Supplementary explanation Standard 1.0 lb.
Nominal(lb) 1

Si trova sulla pagina di Martello antiurto in uretano, il codice articolo è il seguente: UH-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UH-10.

Supporto tecnico