• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Martello per chiodi BH-05B

Martello per chiodi BH-05B

A hammer used during processes such as driving in pins, etc., or assembly, fitting and removal adjustment, corner rounding, and rivet tip caulking.
[Features]
· The shaft is made of glass fiber, providing light weight and high strength.
· Can be used for nail driving and nail removal.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-05B

Codice componente
BH-05B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Nominal
(lb)

27.79 €

3 giorni 3400.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Head (diameter)(mm) 22 Head (length)(mm) 103 Overall Length(mm) 300

Si trova sulla pagina di Martello per chiodi BH-05B, il codice articolo è il seguente: BH-05B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-05B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico