Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-831 |
P-832-L |
P-832-M |
P-832-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Parti corpo principale | Con/senza funzione di sostituzione della punta | Tipi di parte | Tipo dettagli | Modello applicabile | Misura | Capacità di assorbimento (g) | Materiale | Peso (g) | Colore punta | Quantità confezione | Accessori | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.52 € | 1 | 7 giorni | 137 | Corpo principale | Disponibile | - | Vacuum pick (main unit) | - | - | - | Pad: silicone rubber, main unit: ABS | 12 | Pad: 220 | 1 | Pad, 3 types (S, M, L), nozzle (straight, curved) | For objects difficult to pick up by tweezers. Vacuum pack with lower cost and improved operation. | |||
9.41 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Parte | - | Punta | Pad (spare parts) | For P-831/835 | L (Pad Diameter: 9.5 mm φ) | 130 | Silicone Rubber | - | 220 | 3 pcs. | - | - | |
7.50 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | Parte | - | Punta | Pad (spare parts) | For P-831/835 | M (Pad Diameter: 6.5 mm φ) | 50 | Silicone Rubber | - | 220 | 3 pcs. | - | - | ||
9.41 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Parte | - | Punta | Pad (spare parts) | For P-831/835 | S (Tray diameter 3.5 mmφ) | 4 | Silicone Rubber | - | 220 | 3 pcs. | - | - |
Loading...
Tipo di punta | Altro | Prodotto set di prodotti singolo | Articolo singolo |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Parti corpo principale
Con/senza funzione di sostituzione della punta
Tipi di parte
Tipo dettagli
Modello applicabile
Misura
Capacità di assorbimento(g)
Materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali