Pinzetta P-87

Pinzetta P-87
  • Sconto volumi elevati
Tweezers with excellent cost-performance ratio.
[Features]
· When placed in a strong magnetic field, it may be magnetized, but it does not magnetize under normal circumstances.
· Material: Stainless steel.
[Applications]
· Ideal for handling precision instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-87

Codice componente
P-87
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale punta Acciaio inox
Lunghezza complessiva(mm) 125 Funzione di non magnetismo S/N N/A Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo
Parti corpo principale Corpo principale Larghezza(mm) 11 Larghezza di apertura massima(mm) 13
Peso(g) 16 Caratteristiche Popular Type Tweezers

Si trova sulla pagina di Pinzetta P-87, il codice articolo è il seguente: P-87.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-87.

Supporto tecnico