Pinzetta ad azione inversa P-89

Pinzetta ad azione inversa P-89
  • Sconto volumi elevati
Self-locking type tweezers convenient for temporary fixing.
[Features]
· Components can be held or fixed without using hands.
· Tweezers that open when gripped and close when released, unlike ordinary tweezers.
· Since it clamps with a constant force, there is no need to pay attention in retention.
[Applications]
· Works as a grip for temporary mounting when gluing plastic models.
· As the tip is finer than clothespins and clips, it can also be used for small parts.
· Convenient as a third hand for soldering that holds parts and electric wiring.
· Can also be used as a heat releasing clip as it grips when you release your hands.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-89

Codice componente
P-89
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.15 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale punta Acciaio inox
Lunghezza complessiva(mm) 165 Funzione di non magnetismo S/N N/A Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo
Parti corpo principale Corpo principale Larghezza(mm) 9.5 Larghezza punta(mm) 2
Larghezza di apertura massima(mm) Approx. 20 Peso(g) 28 Caratteristiche Self-lock tweezers: the tip opens when the main body is gripped, and closes when the main body is released

Si trova sulla pagina di Pinzetta ad azione inversa P-89, il codice articolo è il seguente: P-89.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-89.

Supporto tecnico