Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25100
Capacity Bolt Diameter(mm) | 6–8 | Chuck method | Con mandrino rapido | Bit Socket(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Max. Tightening Torque(N▪m) | 16 to 45 | Number of load-free rotations(rpm) | 6000 |
Air Consumption Amount(m³/min) | 0.15 | Ventilation | Avanti | Overall Length(mm) | 148 |
Weight(g) | 1400 | Hose B Diameter Fixing Screw(Rc) | 1/4 | Hose I.D.(mm) | 6.3 |
Si trova sulla pagina di Impact Screwdriver ND-6PDY, il codice articolo è il seguente: 25100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali