Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20146
Max. Tightening Torque(N▪m) | 250 | Socket Plug Angle(mm) | 12.7 | Capacity Bolt Diameter(φ/mm) | Standard: 16/high power: 12 |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Rotations(rpm) | 5500 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Air Consumption Amount(m³/min) | 0.35 |
Ventilation | Indietro | Detailed Model Number | NW-14H | Overall Length(mm) | 196 |
Weight(g) | 3000 | Hose B Diameter Fixing Screw | Rc1/4 | Hose I.D.(mm) | 9.5 |
Si trova sulla pagina di Impact Wrench NW-14H, il codice articolo è il seguente: 20146.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20146.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali