• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Impact Wrench NW-2000HA-4R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

25352

Codice componente
25352
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Hose B Diameter Fixing Screw Hose I.D.
(mm)
No. of power adjustments
(Number of Adjustments)

702.53 €

5 giorni 3304200Rc1/49.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Tightening Torque(N▪m) 550 Socket Plug Angle(mm) 19.05 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 20/high power: 16
Number Of Rotations(rpm) 4500 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.2
Ventilation Rear Detailed Model Number NW-2000HA-4R

Si trova sulla pagina di Impact Wrench NW-2000HA-4R, il codice articolo è il seguente: 25352.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25352.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico