Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20735
Max. Tightening Torque(N▪m) | 800 | Socket Plug Angle(mm) | 19.05 | Capacity Bolt Diameter(φ/mm) | Standard: 25/high power: 20 |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Rotations(rpm) | 5000 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Air Consumption Amount(m³/min) | 0.25 |
Ventilation | Indietro | Detailed Model Number | NW-2800P | Overall Length(mm) | 225 |
Weight(g) | 5000 | Hose B Diameter Fixing Screw | Rc3/8 | Hose I.D.(mm) | 9.5 |
No. of power adjustments(Number of Adjustments) | 4 |
Si trova sulla pagina di Impact Wrench NW-2800P, il codice articolo è il seguente: 20735.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20735.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali