Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10053 |
10075 |
10081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of load-free rotations (rpm) | Overall Length (mm) | Air Consumption Amount (m³/min) | Detailed Model Number | Grindstone Dimensions (mm) | Accessory | Weight (g) | Hose B Diameter Fixing Screw (Rc) | Hose I.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 14600 | 310 | 0.55 | NHG-65D | 65×13×9.5 | - | 1300 | 1/4 | 9.5 | |
432.50 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 9500 | 366 | 0.65 | NHG-100A | 100×19×12.7 | Hose Nipple, Turning Wrench | 2300 | 3/8 | 12.7 | |
589.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6200 | 440 | 1.1 | NHG-150 | 150×25×15.9 | Hose Nipple, Turning Wrench | 4600 | 3/8 | 12.7 |
Loading...
Product Type | Normale | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Ventilation Direction | Laterale |
---|
Configura
Proprietà di base
Number of load-free rotations(rpm)
Overall Length(mm)
Air Consumption Amount(m³/min)
Detailed Model Number
Grindstone Dimensions(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali