ESD parts case B-17BB

ESD parts case B-17BB
  • Sconto volumi elevati
As excellent materials were used and it is transparent, the antistatic effect lasts a long time. The contents can be checked without opening and closing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-17-BB

Codice componente
B-17-BB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

67.23 €

1 Disponibile 9 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scatola, Custodia Product uses Valigetta portaminuteria Supplementary explanation B-212 Inner Box B x 2, with 16 Partitions
Size 254X41X185 Weight(g) 540 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di ESD parts case B-17BB, il codice articolo è il seguente: B-17-BB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-17-BB.

Supporto tecnico