Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-98
Product Type | Sacchetto | Product uses | Borsa da trasporto | Size | External Dimensions mm: 690 X 330 (In expanded state) |
---|---|---|---|---|---|
Weight(g) | 380g | Material | Polyester | Features | Equipped with rubber stopper to resist tool shifting / Storage pockets: 17 locations (fastener provided at 1 location)/Roll-up tool case |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Tool Bag - B-98, il codice articolo è il seguente: B-98.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-98.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali