Codice articolo del costruttore: B-55-B
Marca: HOZAN
Prezzo: 99.73 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-55-B
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in resina | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 413×206×230 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blu | Mass(g) | 2900 | Material | ABS |
Features | Load Resistance: 30 kg |
Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi B-55, il codice articolo è il seguente: B-55-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-55-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali