• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola da taglio diametro piccolo per alluminio【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MNS-100-2.2-15-C36P

Codice componente
MNS-100-2.2-15-C36P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum operating rotation speed
(m/s)
Quantity per Package
(Pieces)

12.14 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 725

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flat Work material Aluminum / Non-metal Abrasive material C
Particle Size(#) 36 Hardness P Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 2.2 Internal Diameter(mm) 15

Si trova sulla pagina di Mola da taglio diametro piccolo per alluminio, il codice articolo è il seguente: MNS-100-2.2-15-C36P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MNS-100-2.2-15-C36P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico