• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola offset Ace silicio (per alta velocità periferica)【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BD8030
BD8031
BD8032
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Degree of Coupling Binding Agent Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)
(m/s)
Number Contained In A Packet
(Sheets)

132.32 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni OBF8025

132.32 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni PBF8025

132.32 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni QBF8025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Work material General steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron Particle Size(#) 24 Abrasive grain ZNA
Features Cutting Capacity Emphasis

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico