Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SV1006-24 |
SV1006-36 |
SV1006-46 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.32 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 24 | SV 2G100 X 6 X 15 24 L | ||
109.32 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 36 | SV 2G100 X 6 X 15 36 L | ||
109.32 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 46 | SV 2G100 X 6 X 15 46 L |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 100 | Internal Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Object to be ground | Acciaio inox / Acciaio legato | Features | Capacità di taglio enfatizzata | Hardness | L |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Features | Dedicated for stainless steel |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali