Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Abrasive grain | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | A grana abrasiva | Weld Bead Milling | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 60 | A grana abrasiva | Weld Bead Milling | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | A grana abrasiva | Weld Bead Milling | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 100 | A grana abrasiva | Weld Bead Milling | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 120 | A grana abrasiva | Chamfer | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 150 | A grana abrasiva | Chamfer | ||
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 180 | A grana abrasiva | Chamfer | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 240 | A grana abrasiva | Ground polishing | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 320 | A grana abrasiva | Ground polishing | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 400 | A grana abrasiva | Ground polishing | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | Z grana abrasiva | Weld Bead Milling | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 60 | Z grana abrasiva | Weld Bead Milling | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 80 | Z grana abrasiva | Weld Bead Milling | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 100 | Z grana abrasiva | Weld Bead Milling | |
53.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | Z grana abrasiva | Chamfer |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Plastica | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 |
Compatible Tools | Disc Grinder | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Abrasive grain
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali