Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GP10015A3 |
GP10015A5 |
GP10015A6 |
GP10015A9 |
GP10015C7 |
GP10015C9 |
GP10015Z4 |
GP10015Z5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Particle Size (#) | abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | 40 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
27.59 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] | 80 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | |
8.19 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio inox[◎] | 100 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
8.12 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio inox[◎] | 180 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.92 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | Ghisa[○] / Glass[○] | 120 | Silicon Carbide | ||
12.78 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | Glass[○] | 180 | Silicon Carbide | ||
8.12 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | 60 | Zirconia (Z) | ||
27.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox[○] | 80 | Zirconia (Z) |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Configura
Proprietà di base
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali