Mola in gomma con albero - Daiwa Rabin per sbavatura【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
A120-2-BALL
A120-3-BALL
A120-4-15
A120-5-BALL
A120-6-17
A120-6-BALL
A120-8-20
A120-8-BALL
A120-10-20
A120-10-BALL
A120-13-BALL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Shaft length
(mm)
Maximum rotation speed used
(min−1)

47.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 2-4130000

39.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3-4030000

24.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4153030000

27.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5-3730000

22.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6173030000

28.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 6-3730000

24.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8203030000

34.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 8-8412000

25.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10203030000

30.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 10-3530000

33.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 13-3320000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Particle Size(#) 120 Shaft Diameter(mm) 3
Quantity/Pack(Piece) 10

Supporto tecnico