Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R3211 |
R3212 |
R3213 |
R3311 |
R3312 |
R3313 |
R3321 |
R3322 |
R3323 |
R3331 |
R3332 |
R3333 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Shaft Diameter (mm) | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | Overall Length (mm) | Grindstone Section (Blade) Length (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 46 | 2.34 | 5 | 15 | 45 | 15 | |
39.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 90 | 2.34 | 5 | 15 | 45 | 15 | |
39.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 220 | 2.34 | 5 | 15 | 45 | 15 | |
47.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 46 | 3 | 13 | 16 | 46 | 16 | |
47.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 90 | 3 | 13 | 16 | 46 | 16 | |
47.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 220 | 3 | 13 | 16 | 46 | 16 | |
52.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 46 | 3 | 6 | 20 | 50 | 20 | |
52.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 90 | 3 | 6 | 20 | 50 | 20 | |
46.67 € | 10 Pezzi per confezione | 3 conf. | Disponibile | 5 giorni | 220 | 3 | 6 | 20 | 50 | 20 | |
55.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 46 | 3 | 8 | 25 | 55 | 25 | |
55.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 90 | 3 | 8 | 25 | 55 | 25 | |
55.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 220 | 3 | 8 | 25 | 55 | 25 |
Loading...
Type | Mola in gomma | Packaging Quantity(Book) | 10 | Abrasive grain | GC |
---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Shaft Diameter(mm)
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali