Lime assortite (Bright 900)【5 Pezzi per confezione】

Lime assortite (Bright 900)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

[Features]
· An original product that supports everything from soft to hard materials. In particular, there is no clogging on the file, with excellent cutting powder peeling properties and excellent corrosion resistance and durability.
· The filing material has been made viscous and our unique coating technology has been applied to achieve a file with revolutionary surface hardness.
· The endurance has been improved to 3-6 times that of conventional products (differs depending on the work material).
· Superior rust and corrosion resistance prevent deterioration from rust due to high-humidity environments / marine environments and so on.
· Particularly excellent cutting powder release, with almost no clogging of the file, keeping the blade sharp since the chip powder can be removed simply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRHA5052
BRHA5053
BRHI5052
BRHI5053
BRKA5052
BRKA5053
BRMA5052
BRMA5053
BRSA5052
BRSA5053
BRST5052
BRST5053
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Roughness of grain Single Product Set Product Shape Packaging Quantity
(Book)

87.47 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Second cutPacked GoodsSemi-Circular5

101.28 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni FinePacked GoodsSemi-Circular5

72.74 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Second cutPacked GoodsFlat5

84.75 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni FinePacked GoodsFlat5

66.73 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Second cutPacked GoodsSquare5

87.76 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni FinePacked GoodsSquare5

65.23 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Second cutPacked GoodsRound5

84.75 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni FinePacked GoodsRound5

74.24 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Second cutPacked GoodsTriangle5

96.77 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni FinePacked GoodsTriangle5

73.09 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni Second cutSet-5

91.06 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni FineSet-5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Assorted files Nominal Size 5 pcs./set Overall Length(mm) 215
File Length(mm) 110

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico