• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi offset a doppia estremità a tubo

Set chiavi offset a doppia estremità a tubo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MWISO
MWMM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Set Contents (mm) Features Weight
(g)
Set Contents (Items)

122.73 €

4 giorni 165 ~ 3718×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×22 / 24×278×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27Comes with a Metal Case Sized for High Use Frequency21106 pc.

90.86 €

4 giorni 198 ~ 37110×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 23×2610×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26Comes with a Metal Case Sized for High Use Frequency23706 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Double-ended offset wrench Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Offset Angle(°) 45 Single Product/Set Classification Set Product

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico