Set chiavi offset a cricchetto a 4 vie RMW300

Set chiavi offset a cricchetto a 4 vie RMW300

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

4-way ratchet offset wrench that handles 4 sizes of bolts and nuts.
[Features]
· By having different sized box parts on each end it saves the hassle when switching between sizes and significantly improves work efficiency.
· As the body has a thin straight shape, it exhibits power in deep and narrow places.
· With safety rope mounting holes.
· A 3-piece set housed in a compact cloth bag.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RMW300

Codice componente
RMW300
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

80.59 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Double-ended offset wrench Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Overall Length(mm) 150 / 230 / 190 Width across flat dimension(mm) 8×10×12×13 / 16×17×18×19 / 12×13×14×15 Single Product/Set Classification Set Product
Set Contents (mm) 8×10×12×13、12×13×14×15、16×17×18×19 Set Contents (Items) 3

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset a cricchetto a 4 vie RMW300, il codice articolo è il seguente: RMW300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RMW300.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico