Set chiavi offset a cricchetto RM700

Set chiavi offset a cricchetto RM700
  • Sconto volumi elevati
Offset wrench set with a straight shaped ratchet head in which the offset part has a 72-teeth gear.
[Features]
· As the main body is straight and thin, it is effective for work in narrow and deep places.
· Storage bag that is convenient as is compact and easy-to-carry.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RM700

Codice componente
RM700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.24 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione Meccanismo a cricchetto Disponibile Orientabile (flessibile) N/A
Lunghezza complessiva(mm) 225 / 140 / 190 / 171 / 178 / 247 / 158 Dimensione larghezza di chiave(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto
Contenuto del kit (mm) 8、10、12、13、14、17、19 Contenuto del kit (elementi) 7

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset a cricchetto RM700, il codice articolo è il seguente: RM700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RM700.

Supporto tecnico