Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Dimensione larghezza di chiave (mm) | Larghezza compensazione chiave DB (misura D1) (mm) | Larghezza compensazione chiave DB (misura D2) (mm) | Spessore compensazione chiave DB (misura T1) (mm) | Spessore compensazione chiave DB (misura T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € 7.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 182 | 8×9 | 13 | 14.5 | 6 | 6.5 | ||
13.82 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 184 | 8×10 | 13 | 15.5 | 6 | 6.5 | |
13.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 151 | 5.5×7 | 10 | 11.5 | 5 | 5.5 | |
14.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 194 | 10×12 | 15.5 | 18 | 6.5 | 7.5 | |
13.44 € 8.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 196 | 10×13 | 15.5 | 19 | 6.5 | 8 | ||
15.03 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 198 | 11×13 | 16.5 | 19 | 7 | 8 | |
13.59 € 8.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 220 | 12×14 | 18 | 21 | 7.5 | 8.5 | ||
18.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 247 | 13×17 | 19 | 25.5 | 8 | 9.5 | |
18.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 247 | 14×15 | 21 | 23 | 8.5 | 9.5 | |
18.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 248 | 14×17 | 21 | 25.5 | 8.5 | 9.5 | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 270 | 16×18 | 24.5 | 27 | 9.5 | 10.5 | |
20.38 € 11.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 280 | 17×19 | 25.5 | 28 | 9.5 | 10.5 | ||
25.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 298 | 17×21 | 25.5 | 30 | 9.5 | 11.5 | |
26.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 307 | 19×21 | 28 | 30 | 10.5 | 11.5 | |
26.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 307 | 19×22 | 28 | 32 | 10.5 | 12 | |
28.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 324 | 19×24 | 28 | 35 | 10.5 | 13.5 | |
29.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 320 | 21×23 | 30 | 33 | 11.5 | 13 | |
33.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 340 | 21×26 | 30 | 36.5 | 11.5 | 14 | |
33.46 € 16.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 324 | 22×24 | 32 | 35 | 12 | 13.5 | ||
36.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 348 | 23×26 | 33 | 36.5 | 13 | 14 | |
37.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 350 | 24×27 | 35 | 37.5 | 13.5 | 15 | |
45.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 389 | 24 x 30 | 35 | 43 | 13.5 | 18.5 | |
48.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 384 | 26×29 | 36.5 | 42 | 14 | 18.5 | |
57.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 398 | 26×32 | 37.5 | 47 | 14 | 19 | |
59.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 391 | 27×30 | 37.5 | 43 | 16.5 | 18.5 | |
60.82 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 413 | 27×32 | 39 | 47 | 16.5 | 19 | |
68.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 415 | 29×32 | 42 | 47 | 18.5 | 19 | |
72.46 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 420 | 30×32 | 43 | 47 | 18.5 | 19 | |
81.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 430 | 32 x 35 | 47 | 52 | 19 | 20 | |
81.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 430 | 32×36 | 47 | 53 | 19 | 20 | |
121.83 € | 1 | 9 giorni | 456 | 35×41 | 52 | 60 | 20 | 22 |
Loading...
Tipo | Chiave curva a doppia estremità | Meccanismo a cricchetto | N/A | Orientabile (flessibile) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di compensazione(°) | 45 | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Dimensione larghezza di chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali