Set chiavi offset lunghe (45°) 2800M

Set chiavi offset lunghe (45°) 2800M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
8-piece set of long type box wrenches that use a new type of metal case and tough satin finish tray.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°, making it possible to tighten/loosen bolts and nuts while avoiding surrounding objects.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and screws.
· The surroundings uniformly receive the load, allowing heavy duty and secure fastening.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2800M

Codice componente
2800M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

180.75 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Lunghezza complessiva(mm) 182 / 307 / 198 / 350 / 194 / 324 / 248 / 348 Angolo di compensazione(°) 45 Dimensione larghezza di chiave(mm) 10×12 / 11×13 / 8×9 / 24×27 / 22×24 / 14×17 / 19×21 / 23×26
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Contenuto del kit (mm) 8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、23×26、24×27 Contenuto del kit (elementi) 8

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset lunghe (45°) 2800M, il codice articolo è il seguente: 2800M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2800M.

Supporto tecnico