Set chiavi a brugola tipo L testa a sfera sul lato lungo SBL700 (Codici componente)

Set chiavi a brugola tipo L testa a sfera sul lato lungo SBL700

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set of ballpoint L-Type wrenches featuring durability and rust resistance.
[Features]
· Made of martensitic material which emphasizes strength and is rust resistant.
· Stainless steel tool with excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants.
· For waterproofing work, plumbing and cleaning equipment, etc.
· Optimal for locations that use stainless steel bolts and nuts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBL700

Codice componente
SBL700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

175.48 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Overall length (L dimension)(mm) 150 / 120 / 95 / 170 / 135 / 84 / 107 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 18 / 20 / 23 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Stainless Steel Set Content 2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 680

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola tipo L testa a sfera sul lato lungo SBL700, il codice articolo è il seguente: SBL700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBL700.

Supporto tecnico