Cacciavite tozzo intercambiabile D-59

Cacciavite tozzo intercambiabile D-59

Stubby screwdriver with interchangeable shaft.
[Features]
· The tip is a combination of Phillips and flathead shapes.
[Applications]
· The screwdriver cannot be used for purposes other than turning screws.
· Cannot be used on live electrical equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-59

Codice componente
D-59
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Handle diameter
(φ/mm)
Weight
(g)
RoHs

8.46 €

3 giorni 35.545Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Shaft length L (mm) 17 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Grip Type Rubber Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8
Shaft Diameter(φ/mm) 6 Overall Length(mm) 89

Si trova sulla pagina di Cacciavite tozzo intercambiabile D-59, il codice articolo è il seguente: D-59.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-59.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico