An all-stainless steel Phillips screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, etc.
· For waterproofing work, plumbing and cleaning equipment, etc.
· Optimal for locations that use stainless steel bolts and nuts.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPD-001
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N. 1 | Shaft length L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Cacciavite SUS SPD-001, il codice articolo è il seguente: SPD-001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPD-001.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.