• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set di cacciaviti SUS SD8

Set di cacciaviti SUS SD8

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SD8

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 237.38

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SD8

Codice componente
SD8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

237.38 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Shaft length L (mm) 100 / 150 / 75 / 35 Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Acciaio inox Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1 / 1.1 / 0.8 Weight(g) 700

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti SUS SD8, il codice articolo è il seguente: SD8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD8.

Supporto tecnico