• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite tozzo SD-M

Cacciavite tozzo SD-M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SD-M

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 4.15

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SD-M

Codice componente
SD-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.15 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 7.2 Shaft length L (mm) 23
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo quadrato Magnet Disponibile
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Resina
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 70 Shaft width across flats(mm) 6
Grip Width D(mm) 31 Weight(g) 40

Si trova sulla pagina di Cacciavite tozzo SD-M, il codice articolo è il seguente: SD-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-M.

Supporto tecnico