• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set cacciaviti passanti KD6

Set cacciaviti passanti KD6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KD6

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 49.18

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KD6

Codice componente
KD6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 9 / 4.9
Shaft length L (mm) 76 / 102 / 153 Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo quadrato
Magnet Disponibile Shaft through Disponibile Bolster N/A
Grip Type Resina Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1 / 0.8 Weight(g) 750

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti passanti KD6, il codice articolo è il seguente: KD6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KD6.

Supporto tecnico