Codice articolo del costruttore: SSD-M2
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 3.87 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSD-M2
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 7.2 | Shaft length L (mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | Disponibile |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Resina |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.8 | Overall Length L(mm) | 30 | Shaft width across flats(mm) | 6 |
Grip Width D(mm) | 30 | Weight(g) | 15 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite tozzo molto piccolo SSD-M2, il codice articolo è il seguente: SSD-M2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSD-M2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali