Codice articolo del costruttore: P-35
Marca: HOZAN
Prezzo: 27.90 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-35
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponibile | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 45 |
Supplementary explanation | Tip Width 0.6/Tip Height 1.1 Super-fine radio pliers with a coil spring handle that opens automatically, and is non-fatiguing and easy to grip. No knurling. |
Si trova sulla pagina di Pinza miniatura a becchi lunghi P-35, il codice articolo è il seguente: P-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali