Pinzetta con becchi in bambù ESD P-863-150

Pinzetta con becchi in bambù ESD P-863-150
  • Sconto volumi elevati
Bamboo tweezers that have anti-static countermeasures.
[Features]
· ESD is maintained even when scraping the tip with a paper file.
· Material: bamboo.
· Weight: 5 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Ideal for picking up and holding optical communication parts and the like which are sensitive to static electricity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-863-150

Codice componente
P-863-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.41 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale corpo principale Bambù Lunghezza complessiva(mm) 150
Funzione di non magnetismo S/N Disponibile Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale
Larghezza(mm) 9.5

Si trova sulla pagina di Pinzetta con becchi in bambù ESD P-863-150, il codice articolo è il seguente: P-863-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-863-150.

Supporto tecnico