Pinzetta multiuso P-86

Pinzetta multiuso P-86
  • Sconto volumi elevati
Versatile tweezers that are cheap yet durable and long lasting, using stainless steel as the material.
[Features]
· Made of rust-resistant stainless steel.
· The cost performance has been improved for increased affordability.
· As it is inexpensive, multiple units can be purchased for different applications.
· Anti-slip knurling process has been given to the tips in order to grip the object firmly.
· As it has a rounded tip, it does not easily scratch the workpiece.
[Applications]
· Easy to grasp small objects and thus convenient for feeding small pets, aquariums, or stock for first aid kits.
· Ideal for holding plastic model components, picking up etching parts, and for hobby use.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-86-125
P-86-150
P-86-175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza di apertura massima
(mm)
Peso
(g)

6.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1301814

3.70 €

1 5 giorni 1502526

4.34 €

1 5 giorni 1753032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale punta Acciaio inox
Funzione di non magnetismo S/N N/A Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale
Larghezza(mm) 10 Caratteristiche General Purpose Pin Set with Anti-slip Knurling Tool

Supporto tecnico