Pinzetta multiuso

Pinzetta multiuso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • P-881
  • P-882
  • P-886
  • Sconto volumi elevati
General-purpose tweezers that adopt SUS304 for excellent corrosion resistance.
[Features]
· Non-magnetic type which is unlikely to pick up chipped parts or iron dust.
· Better chemical resistance than iron and aluminum materials.
· The general tweezer set for hobbies are recommended for those who use multiple tweezers.
[Applications]
· For decoration and nails too.
· Ideal for holding plastic model components and picking up etching parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-880
P-881
P-882
P-886
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di punta Lunghezza complessiva
(mm)
Funzione di non magnetismo S/N Larghezza
(mm)

10.72 €

1 Disponibile 6 giorni Standard dritto120Disponibile10

10.71 €

1 Disponibile 6 giorni A cono con punta dritta110Disponibile10

10.71 €

1 Disponibile 6 giorni Punta curva115N/A10

10.78 €

1 Disponibile 6 giorni Altro125Disponibile12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale

Supporto tecnico