Pinzetta Heavy Duty P-892

Pinzetta Heavy Duty P-892
  • In Offerta
Tweezers made of a tough material that's given heat treatment to prevent bending of the tip.
[Features]
· A high precision tip without distortion, selectable shape and material to suit the application.
· HOZAN's high-strength tweezers are thin at the joint and thick at the center.
· It can be firmly grasped with a light touch, so the feeling of fatigue is reduced even after long-time operation.
· Body bending is suppressed.
· There is no bending even if strongly grabbed, and the feeling of grasping is steadily transmitted to the hand.
· Grasping weight is 250 g.
[Applications]
· Precision finishing is applied to special wide-width tip tweezers, making them ideal for grasping thin components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-892

Codice componente
P-892
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.10 €

10.97 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale corpo principale Acciaio inox Lunghezza complessiva(mm) 125
Funzione di non magnetismo S/N N/A Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale
Larghezza(mm) 9.5

Si trova sulla pagina di Pinzetta Heavy Duty P-892, il codice articolo è il seguente: P-892.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-892.

Supporto tecnico