Pinzetta a becco piegato

Pinzetta a becco piegato
  • In Offerta
Tweezers with bent tips that provide good proximal visibility and sear convenient for detailed work.
[Features]
· It uses a tough material that's given heat treatment, providing a thick finish and suppressing bending.
· Powerful series, with thin connecting portion and thick central portion, so there is no bending of the tip.
· Provides a firm hold and light usability, preventing fatigue to the fingers even in continuous work.
· The tip width is 0.6 mm and knob weight is 200 g.
· A high precision tip without distortion, selectable shape and material to suit the application.
[Applications]
· Ideal also for placing tiny springs, etc. in places which cannot be reached by hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-887

Codice componente
P-887
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.02 €

10.51 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Punta curva Materiale corpo principale Acciaio inox Lunghezza complessiva(mm) 130
Funzione di non magnetismo S/N N/A Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale
Larghezza(mm) 10

Si trova sulla pagina di Pinzetta a becco piegato, il codice articolo è il seguente: P-887.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-887.

Supporto tecnico