Pinzetta con becchi in bambù P-860

Pinzetta con becchi in bambù P-860
  • Sconto volumi elevati
Tweezers made of bamboo that are not magnetic and do not easily scratch the workpiece.
[Features]
· A high precision tip without distortion, selectable shape and material to suit the application.
· Since the main body with the total length of 125 mm can be grasped firmly with moderate elasticity, it does not cause fatigue even in long hours of work.
· Machinability unique to bamboo: Body is made of bamboo so the tip can be machined using sandpaper.
· Flexibly supports target objects.
[Applications]
· For preventing static electricity and picking up lenses.
· Rounding the tweezer tips also prevents breakage when pasting decals on plastic models.
· Suggested for feeding pets.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-860-125
P-860-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)

9.84 €

1 Disponibile 6 giorni 125

9.84 €

1 Disponibile 6 giorni 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale corpo principale Bambù Funzione di non magnetismo S/N Disponibile
Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale Larghezza(mm) 9.5

Supporto tecnico