Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BJ3000
Single Product/Set Classification | Articolo singolo giunto universale | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 44 |
External diameter: D(mm) | 12.5 | Weight(g) | 50 |
Si trova sulla pagina di Giunto sferico, il codice articolo è il seguente: BJ3000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BJ3000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali