Specchietto d'ispezione Z-350 / Z-354

Specchietto d'ispezione Z-350 / Z-354
  • In Offerta
An inspection mirror ideal for inspecting deep places.
[Features]
· Mirror diameter (Z-350: 24 mm / Z-354: 30 mm).
· Z-350: Fixed angle type.
· Z-354: Mirror angle can be adjusted, rod length can be adjusted.
[Applications]
· Ideal for inspecting narrow, deep spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-350

Codice componente
Z-350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.31 €

6.11 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Shape Forma circolare Mirror Size(mm) 24φ Maximum expansion and contraction value in full length(mm) 195
Mass(g) 30 Product Type Examination Mirror With Fixed Angle

Si trova sulla pagina di Specchietto d'ispezione Z-350 / Z-354, il codice articolo è il seguente: Z-350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-350.

Supporto tecnico